France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Passe-cloison M8 mâle femelle 4 pôles blindé  7000-88112-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Passe-cloison M8 mâle femelle 4 pôles blindé

No.d'art.: 7000-88112-0000000
Poids: 0.035 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 66,01 €
  • 64,67 €
  • 63,32 €
  • 60,62 €
  • 57,26 €
  • 53,89 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Traversée d’armoire électrique
Mâle - femelle
M8, 4 pôles
Montage paroi arrière
blindé

Family construction form M8
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 60 V
Courant de service max. par contact 4 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. 100
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 1,5 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1) II
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Contour pour tuyau ondulé flexible sans
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact doré
Matériau boîtier Métal
Matériau support de contact PA
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-7.0 27449001
ECLASS-8.0 27449001
ECLASS-9.0 27440321
ECLASS-10.1 27440109
ECLASS-11.1 27440109
ECLASS-12.0 27440109
ETIM-5.0 EC002640
GTIN 4048879689304
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-88112_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi