France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Passe-cloison M12 femelle codé D / RJ45 coudé - 4 pôles  7000-44681-0000000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Passe-cloison M12 femelle codé D / RJ45 coudé - 4 pôles

No.d'art.: 7000-44681-0000000
Produit alternatif:   
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 34,32 €
  • 33,62 €
  • 32,92 €
  • 31,52 €
  • 29,77 €
  • 28,02 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Ethernet CAT5
Traversée d’armoire électrique
Femelle droit – femelle 90°
M12 – RJ45, 4 pôles
Codage D
blindé
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Technologies de bus
Technologies de bus
Technologies de bus

Family construction form M12
Codage D
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Family construction form RJ45
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC max. 60 V
Courant de service max. par contact 1,76 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Taux de transmission max. 100 MBit/s
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex Full duplex
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage Chromé
Matériau boîtier PUR
Matériau verrouillage Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 2 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879575812
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-44681-0000000_E362618-MLE325812-DUXR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-44681-0000000_E362618-MLE325812-DUXR_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-44681_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi