Passage de cloison M12 4pôles femelle/femelle codé D
Pour Ethernet
No.d'art.: | 7000-44611-0000000 |
Poids: | 0.028 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Ethernet CAT5
Traversée d’armoire électrique
Femelle - femelle
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Traversée d’armoire électrique
Femelle - femelle
M12, 4 pôles
Codage D
blindé
Données techniques
Family construction form | M12 |
---|---|
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Family construction form | M12 |
Codage | D |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 60 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 60 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Paramètres de transmission | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Taux de transmission max. | 100 MBit/s |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Duplex | Full duplex |
---|
Installation | Raccordement
Couple de serrage | 0,6 Nm |
---|---|
Set de fixation | M12 x 1 |
Family construction form | M12 |
Ouverture de clé | SW19 |
Installation | Affectation des broches
Codage | D |
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
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440109 |
ECLASS-11.1 | 27440109 |
ECLASS-12.0 | 27440109 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879140928 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |