France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Optocoupleur MIRO 6,2 débrochable  3000-32512-2100040
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Optocoupleur MIRO 6,2 débrochable

Entrée: 24 VDC - Sortie: 24 VDC / 6 A

No.d'art.: 3000-32512-2100040
Produit alternatif:   
Poids: 0.026 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 41,27 €
  • 40,43 €
  • 39,58 €
  • 37,90 €
  • 35,79 €
  • 33,69 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 6 A
24 V DC
Bornes à ressort
Module complet
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 9 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Retard à l'arrêt max. 31 µs
Tension à l'état passant max. 240 mV
Fréquence de commutation inductive max. 50 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 500 Hz
Tension de commutation CC min. 3 V
Tension de commutation CC max. 30 V
Courant de commutation min. 10 mA
Courant de commutation max. 6 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Tension d'isolement assignée 50 V
Tension de choc assignée 2,5 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché
Hauteur 93 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 75,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 50 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879532747
Numéro du tarif douanier 85365005
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 3000-32512-2100040_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 3000-32512-2100040_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 3000-32512-2100040_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 3000-32512-2100040_20-10.15_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 3000-32512-2100040_20-10.15_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 3000-32512-2100040_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Optocoupleur ----
* HT, plus frais d’envoi