Module alimentation MICO Pro
Entrée 100-240VAC - Sortie 24VDC/5A
No.d'art.: | 9000-41190-0000105 |
Poids: | 0.44 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Build your own Mico Pro® online:
START
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24...28 V DC
Courant: 5 A
Build your own Mico Pro® online:
START
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Possibilité de connexion en parallèle | non |
---|---|
Branchement série | non |
Degré de sécurité | SELV |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire | 3,15 A |
---|---|
Tension d'entrée CTRL min. Entrées de commande High | 9 V |
Tension d'entrée CTRL max. Entrées de commande High | 30 V |
Signal CTRL | ON/OFF |
Caractéristique du fusible amont | Inerte |
Tension d'entrée 1 CA | 115 V |
Tension d'entrée 2 CA | 230 V |
Tension d'entrée CA min. | 90 V |
Tension d'entrée CA max. | 265 V |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA | 1,1 A |
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA | 2,3 A |
Choc de courant d'appel max. | 30 A |
Tension d'entrée ON min. Entrées de commande | 9 V |
Tension d'entrée ON max. Entrées de commande | 30 V |
Longueur d'impulsion ON min. entrées de commande High | 120 ms |
Rendement | 89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC | 24 V |
---|---|
Tension de sortie CC min. | 24 V |
Tension de sortie CC max. | 28 V |
Tension de sortie réglable | oui |
Courant de sortie | 5 A |
Ondulation résiduelle effective max. | 15 mV |
Tension de commutation CA max. | 30 V |
Tension de commutation CC max. | 30 V |
Spikes (s-s) max. | 230 mV |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|---|
Protection contre les surcharges Sortie | oui |
Protection en court-circuit sortie | oui |
Protection surchauffe Sortie | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 54 mm |
Profondeur | 114 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) | 5 % |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % Sans condensation |
Produit standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
CEM | EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879695664 |
Numéro du tarif douanier | 85044083 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Plaque d'extrémité pour bornier ----