France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT Push Pull avec séparation galvanique  555280
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module MVK+ MPNIO DI8 DI8 IRT Push Pull avec séparation galvanique

Uniquement pour projets Daimler!

No.d'art.: 555280
Poids: 0.975 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 723,23 €
  • 708,47 €
  • 693,71 €
  • 664,19 €
  • 627,29 €
  • 590,39 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées logiques
DI8 DI8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Connecteur de données RJ45 Push Pull
Connecteur de puissance Push Pull, max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Courant total UA max. 12 A
Courant total US max. 12 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
FSU (Fast-Start-Up) oui
Temps de démarrage rapide max. 0,5 s
IRT (communication réseau) oui
Client MRP oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.2
Shared Device/Input oui
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42,7 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Power In, Power Out
Type de connexion 2 X4-X7
Type de connexion 3 XD1, XD2
Type de connexion 1
Family construction form Push Pull
Gender male
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 24 V DC (UA)
PIN 4 0 V (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form RJ45
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879563369
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 555280_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 555280_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: ProfiNet  555280_Z11454-11.07.2025-v2.33_pn_z_f.pdf (F)
  • Description du dispositif: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Document: Données produit 555280_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • Document: Notice d'installation 555280_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 55269_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 555280_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55269_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 555280_02-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 555280_02-03.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 555280_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_b.pdf (B)
  • Software: Firmware 555280_10501078_x.xx-V_tb5_x_12.zip (12)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)

---- Bouchon non fileté ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Connecteur rectangulaire à câbler ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Bouchon à vis ----
* HT, plus frais d’envoi