France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Module 1x sub-D9F et 1x sub-D9M pour MSDD  4000-68000-0220000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Module 1x sub-D9F et 1x sub-D9M pour MSDD

pièce pour MSDD, 1 X Sub-D9F + 1 X SubD9M a souder

No.d'art.: 4000-68000-0220000
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 22,75 €
  • 22,28 €
  • 21,82 €
  • 20,89 €
  • 19,73 €
  • 18,57 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

SUB-D9; SUB-D9
1× SUB-D9 (borne à souder/femelle)
1× SUB-D9 (borne à souder/mâle)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 40 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 60 °C
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
SUB-D9
Tension de service CA 48 V
Tension de service CC 48 V
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service 3 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form SUB-D9
Famille de formes au verso SUB-D9
Gender male
Indication M/F au verso Lötanschluss
Type de verrouillage Goujon fileté standard UNC 4-40 (EN 60807)
Nombre de pôles 9

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879038089
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-0220000_E201820-NRAQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-0220000_E201820-NRAQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-0220000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-0220000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0220000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68000-0220000_11-10.14_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0220000_11-10.14_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi