France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink MSDD USB 3.0 Forme A  4000-68000-9040021
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink MSDD USB 3.0 Forme A

Connecteur femelle/connecteur femelle

No.d'art.: 4000-68000-9040021
Poids: 0.025 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 31,69 €
  • 31,05 €
  • 30,40 €
  • 29,11 €
  • 27,49 €
  • 25,87 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Prise de service
1× USB 3.0 (femelle/femelle) forme A
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 12 V
Courant de service max. 2 A
Courant de service max. (UL) 175 mA
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Spécification USB 3.0
Taux de transmission max. 5000 MBit/s
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 14 mm
Largeur 38 mm
Profondeur 58 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27069202
ECLASS-7.0 27069202
ECLASS-8.0 27060324
ECLASS-9.0 27060324
ECLASS-10.1 27060324
ECLASS-11.1 27060324
ECLASS-12.0 27060324
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879377706
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-9040021_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-9040021_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi