France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000003  4000-68512-4624003
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink MSDD-Set: Einbaurahmen 4000-68512-0000003

Einsatz 4000-68000-4620004

No.d'art.: 4000-68512-4624003
Poids: 0.132 kg
Pays d'origine:  LV
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 89,73 €
  • 87,90 €
  • 86,07 €
  • 82,40 €
  • 77,83 €
  • 73,25 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Cadre
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Température de service min. -30 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 80 °C
Convient pour montage avec épaisseur de paroi min. 1 mm
Convient pour montage avec épaisseur de paroi max. 5 mm
Couleur couvercle transparent
Couleur du boîtier noir
Matériau du couvercle PC
Matériau boîtier PA
Tôle de blindage
Connection information Filetage M4
Couple de serrage 0,9 Nm
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG max. 14
Tension de service CA 250 V
Courant de service min. 10 A
Courant de service max. 16 A
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui
RJ45
Tension de service CA max. (listé UL) 30 V
Tension de service CC max. (listé UL) 42,4 V
Courant de service max. (UL) 175 mA
Family construction form RJ45
Famille de formes au verso RJ45
Catégorie de câble min. Cat5e
Type de verrouillage Verrouillage à enclipser

ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
GTIN 4048879862660
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Données produit 4000-68000-4620004_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68512-0000003_04-07.13_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-4620004_01-02.20_ce_z_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi