France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Modlink MSDD Frontplattenschnittstelle

Universaleinsatz 2-fach mit Steckdose Australien

No.d'art.: 4000-68000-4360000
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 57,11 €
  • 55,95 €
  • 54,78 €
  • 52,45 €
  • 49,54 €
  • 46,62 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1× Australie
1× découpe FI
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 116 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -10 °C
Température de stockage max. 70 °C
Australie
Section de raccordement max. 4 mm²
Numéro AWG max. 12
Tension de service CA 240 V
Courant de service 15 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879405850
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 20559231_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-4360000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-4360000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-4360000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur USB ----
* HT, plus frais d’envoi