Modlink Heavy module pneumatique - mâle/femelle, 3 pôles
No.d'art.: | 70MH-MAP10-0030000 |
Poids: | 0.006 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
Pneumatic
Mâle/femelle
3 pôles
Diamètre intérieur du tube 1.6, 3, 4 mm
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
Mâle/femelle
3 pôles
Diamètre intérieur du tube 1.6, 3, 4 mm
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
Données techniques
Installation | Raccordement
Gender | male/female |
---|---|
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 3 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Matériau boîtier | PC |
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules | 1 |
---|---|
Hauteur | 27,2 mm |
Largeur | 34,1 mm |
Profondeur | 14,6 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 80 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27440209 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440204 |
ECLASS-10.1 | 27440204 |
ECLASS-11.1 | 27440204 |
ECLASS-12.0 | 27440204 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879664141 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 5 |