Modlink Heavy module mâle, 5 pôles, Push-in
400V, 16A
No.d'art.: | 70MH-MAB1P-0050402 |
Poids: | 0.015 kg |
Pays d'origine: | PL |
Livrable de suite.
Description
Mâle
5 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
5 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 400 V |
---|---|
Tension de service CC | 400 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,14 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 2,5 mm² |
Numéro AWG min. | 26 |
Numéro AWG max. | 14 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Bornes à ressort enfichable à enfoncer |
---|---|
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 5 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 6 kV |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | Argenté |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau boîtier | PC |
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules | 1 |
---|---|
Hauteur | 35,5 mm |
Largeur | 34,1 mm |
Profondeur | 14,6 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879664004 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 5 |