France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy module mâle, 3 pôles, pour broches à sertir  70MH-MAB1C-0030903
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink Heavy module mâle, 3 pôles, pour broches à sertir

400V (broche-broche) / 690V (broche-terre), 40A

No.d'art.: 70MH-MAB1C-0030903
Poids: 0.012 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 3,55 €
  • 3,48 €
  • 3,40 €
  • 3,26 €
  • 3,08 €
  • 2,90 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Mâle
3 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation 690 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation 400 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation 690 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation 400 V
Courant de service 40 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 1,5 mm²
Section de raccordement max. 10 mm²
Numéro AWG min. 16
Numéro AWG max. 8
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 6,4 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 3
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 8 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1) I
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. Contacts 300 N
Force de maintien min. Modules 200 N
Force de traction max. 150 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules 1
Hauteur 44 mm
Largeur 14,5 mm
Profondeur 34,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-7.0 27440209
ECLASS-8.0 27440209
ECLASS-9.0 27440209
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641524
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 5

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 70MH-MAB1C-0030903_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-MAB1C-0030903_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi