Modlink Heavy module mâle, 20 pôles, pour broches à sertir
500V, 16A
No.d'art.: | 70MH-MAB1C-0200502 |
Poids: | 0.094 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Mâle
20 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
20 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA | 500 V |
---|---|
Tension de service CC | 500 V |
Courant de service | 16 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,5 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 4 mm² |
Numéro AWG min. | 20 |
Numéro AWG max. | 11 |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 4,6 mm |
---|---|
Type de raccordement | Sertissage |
Gender | male |
Cycles d’enfichage min. | 500 |
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles | 20 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution | 3 |
---|---|
Tension de choc assignée | 6 kV |
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Catégorie de surtension (EN 60664-1) | I |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. Contacts | 130 N |
---|---|
Force de maintien min. Modules | 550 N |
Force de traction max. | 500 N |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact | versilbert, vergoldet |
---|---|
Combustibility class (UL94) | V-0 |
Matériau boîtier | PA |
Matériau contact | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules | 2 |
---|---|
Hauteur | 44 mm |
Largeur | 29,2 mm |
Profondeur | 34,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -40 °C |
---|---|
Température de service max. | 125 °C |
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) | 40/125/10 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879641586 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 5 |