France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy module femelle, 2 pôles, connexion axiale par vis  70MH-MAC1A-0020703
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink Heavy module femelle, 2 pôles, connexion axiale par vis

1000V, 40A

No.d'art.: 70MH-MAC1A-0020703
Poids: 0.025 kg
Pays d'origine:  PL
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 16,83 €
  • 16,48 €
  • 16,14 €
  • 15,45 €
  • 14,59 €
  • 13,74 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle
2 pôles
Raccord axial à visser
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Connexion à vis axiale uniquement pour fils souples
Le clip 70MH-ZZ100-0000000 est nécessaire (2×)
(2.5...4 mm²); 8 mm (4 mm²); (10 mm²)
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 1000 V
Tension de service CC 1000 V
Courant de service 40 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 2,5 mm²
Section de raccordement max. 10 mm²
Numéro AWG min. 13
Numéro AWG max. 7
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage min. 5 mm
Longueur de dénudage max. 11 mm
Diamètre max. de l'isolation du conducteur, variable max. 4 mm (2.5...4 mm²); max. 6 mm (6 mm²); max. 10.5 mm (8 mm²)
Connection information Raccord axial à visser
Couple de serrage (2,5 ... 4 mm²); 2 Nm (6 ... 10 mm²)
Couple de serrage 1,5 Nm
Gender female
Ouverture de clé SW2
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 8 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PC
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules 1
Hauteur 39,4 mm
Largeur 28,8 mm
Profondeur 13,6 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879663960
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 70MH-MAC1A-0020703_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-MAC1A-0020703_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-MAC1A-0020703_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-MAC1A-0020703_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi