France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy module femelle, 12 pôles, pour broches à sertir  70MH-MAC1C-0120801
Photo non contractuelle

Modlink Heavy module femelle, 12 pôles, pour broches à sertir

250V (broche-terre) / 400V (broche-broche), 10A

No.d'art.: 70MH-MAC1C-0120801
Poids: 0.01 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 2,93 €
  • 2,87 €
  • 2,81 €
  • 2,69 €
  • 2,54 €
  • 2,39 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Femelle
12 pôles
Sertissage
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. par contact d'alimentation 400 V
Tension de service CA max. par contact de signalisation 250 V
Tension de service CC max. par contact d'alimentation 400 V
Tension de service CC max. par contact de signalisation 250 V
Courant de service 10 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 13
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur 3,7 mm
Type de raccordement Sertissage
Gender female
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 12
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 4 kV
Résistance d'isolation min. 100 MΩ
Catégorie de surtension (EN 60664-1) II
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Force de maintien min. Contacts 70 N
Force de maintien min. Modules 150 N
Force de traction max. 60 N
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact versilbert, vergoldet
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau boîtier PA
Matériau contact Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Nombre d'emplacements de modules 1
Hauteur 43,5 mm
Largeur 14,5 mm
Profondeur 34,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/10

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440204
ECLASS-8.0 27440204
ECLASS-9.0 27440217
ECLASS-10.1 27440217
ECLASS-11.1 27440217
ECLASS-12.0 27440217
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879641647
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 5

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 70MH-MAC1C-0120801_E224242-ECBT8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 70MH-MAC1C-0120801_E224242-ECBT2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-MAC1C-0120801_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-MAC1C-0120801_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

* HT, plus frais d’envoi