France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, Push-in, 250V, 20A  70MH-ES010-BP01020
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

Modlink Heavy insert taille A10 mâle 10 pôles, Push-in, 250V, 20A

No.d'art.: 70MH-ES010-BP01020
Produit alternatif:   
Poids: 0.042 kg
Pays d'origine:  CN
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 19,96 €
  • 19,56 €
  • 19,15 €
  • 18,33 €
  • 17,31 €
  • 16,30 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

A10
Mâle
10 pôles
Serrage à enficher
Les données techniques ne sont garanties qu'avec des composants Murrelektronik.
Veuillez utiliser un embout.
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 250 V
Tension de service CC 250 V
Courant de service 16 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. 0,14 mm²
Section de raccordement max. 2,5 mm²
Numéro AWG min. 26
Numéro AWG max. 14
Installation | Raccordement
Longueur de dénudage 8 mm
Type de raccordement Bornes à ressort enfichable à enfoncer
Gender male
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 10 + PE
Protection des appareils | Électrique
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 4 kV
Catégorie de surtension (EN 60950-1) III
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact Argenté
Combustibility class (UL94) V-0
Matériau contact Alliage en cuivre
Matériau support de contact PC
Données mécaniques | Données de montage
Taille A10
Hauteur 35 mm
Largeur 55,4 mm
Profondeur 23,2 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 125 °C
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 40/125/21

ECLASS-6.0 27143424
ECLASS-6.1 27261204
ECLASS-7.0 27440205
ECLASS-8.0 27440205
ECLASS-9.0 27440205
ECLASS-10.1 27440205
ECLASS-11.1 27440205
ECLASS-12.0 27440205
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879764575
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 70MH-ES010-BP01020_269367_C6233-01_csa_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 70MH-ES010-BP01020_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 70MH-ES010-BP01020_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi