Modlight70 Pro - élément de raccordement M12 5 pôles
Sortie en bas, entrée 24VDC
No.d'art.: | 4000-76070-1300010 |
Poids: | 0.205 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Base
avec raccordement M12
Départ vers le bas
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
avec raccordement M12
Départ vers le bas
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 140 mm |
---|---|
Largeur | 70 mm |
Profondeur | 70 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Mode de fixation | Fermeture à baïonnette |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371232 |
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ECLASS-10.1 | 27371232 |
ECLASS-11.1 | 27371232 |
ECLASS-12.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001152 |
ETIM-6.0 | EC001152 |
ETIM-7.0 | EC001152 |
GTIN | 4048879758888 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Pied pour mât de signalisation ----
---- Tuyau pour la colonne de signalisation ----
---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
---- Plaque d'identification ----