France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
Modlight XTREME 440  4000-75827-1315000
Photo non contractuelle

Modlight XTREME 440

Eclairage machine à LED en indice de protection IP69K

No.d'art.: 4000-75827-1315000
Poids: 2.243 kg
Pays d'origine:  AT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 621,06 €
  • 608,38 €
  • 595,71 €
  • 570,36 €
  • 538,67 €
  • 506,98 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Consommation électrique max. 1120 mA
HMI | Illumination properties
Intensité lumineuse 860 lx
Installation | Raccordement
Family construction form M12
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 5
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (ISO 20653:2013) IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données du matériau
Propriétés du boîtier Avec couvercle en acier inoxydable
Matériau boîtier Aluminium
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 43 mm
Largeur 97 mm
Profondeur 441 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 55 °C

ECLASS-6.0 27110303
ECLASS-6.1 27110390
ECLASS-7.0 27110390
ECLASS-8.0 27110390
ECLASS-9.0 27110345
ECLASS-10.1 27110345
ECLASS-11.1 27110345
ECLASS-12.0 27110345
ETIM-5.0 EC001334
GTIN 4048879439169
Numéro du tarif douanier 94054239
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed US 4000-75827-1315000_E473165-IFDR_ul_z_b.pdf (B)
  • Document: Notice d'installation 4000-75827-1315000_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 4000-75827-1315000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-75827-1315000_p8_2_60.zip (60)
  • fichier de construction: STP 4000-75827-1315000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-75827-1315000_01-04.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-75827-1315000_01-04.19_ce_z_c.pdf (C)

---- Distributeur passif capteur-actionneur avec câble ----
---- Ligne capteur-actionneur ----
---- Accessoires mécaniques pour lampes ----
* HT, plus frais d’envoi