Mico Pro - Module distributeur de potentiel - 2 x 2 x 6 points
2 x 6 x 24 V DC + 2 x 6 x 0 V DC, max. 20 A
No.d'art.: | 9000-41000-0002206 |
Produit alternatif: | |
Poids: | 0.113 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant total max. | 20 A |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée 1 CC | 12 V |
---|---|
Tension d’entrée 2 CC | 24 V |
Tension d'entrée CC min. | 9 V |
Tension d’entrée CC max. | 30 V |
Courant total max., jeu de cavaliers | 40 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., fixe | 0,2 mm² |
---|---|
Section de raccordement max., fixe | 2,5 mm² |
Section de raccordement min., mobile | 0,2 mm² |
Section de raccordement max., mobile | 2,5 mm² |
Numéro AWG min., fixe | 14 |
Numéro AWG max., fixe | 24 |
Numéro AWG min., mobile | 14 |
Numéro AWG max., mobile | 24 |
Installation | Raccordement
Type de raccordement | Set de pontage |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Rail porteur TH35, (EN 60715) |
Hauteur | 130 mm |
Largeur | 24 mm |
Profondeur | 114 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Type de connexion 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Type de connexion 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | Ctrl |
PIN 3 | Alarm |
PIN 4 | 0.9 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 6 U 1 |
PIN 2 | 6 0 V |
PIN 3 | 12 U 2 |
PIN 4 | 12 0 V |
Type de connexion 5
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 5 U 1 |
PIN 2 | 5 0 V |
PIN 3 | 11 U2 |
PIN 4 | 11 0 V |
Connection type 6
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 4 U 1 |
PIN 2 | 4 0 V |
PIN 3 | 10 U 2 |
PIN 4 | 10 0 V |
Connection type 7
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 3 U 1 |
PIN 2 | 3 0 V |
PIN 3 | 9 U 2 |
PIN 4 | 9 0 V |
Connection type 8
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 2 U 1 |
PIN 2 | 2 0 V |
PIN 3 | 8 U 2 |
PIN 4 | 8 0 V |
Connection type 9
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 1 U 1 |
PIN 2 | 1 0 V |
PIN 3 | 7 U 2 |
PIN 4 | 7 0 V |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371890 |
ECLASS-7.0 | 27371890 |
ECLASS-8.0 | 27371890 |
ECLASS-9.0 | 27371890 |
ECLASS-10.1 | 27371892 |
ECLASS-11.1 | 27371892 |
ECLASS-12.0 | 27371892 |
ETIM-5.0 | EC000489 |
GTIN | 4048879749237 |
Numéro du tarif douanier | 85363030 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Disjoncteur électronique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Alimentation en courant ----
---- Plaque d'extrémité pour bornier ----