MVP12-Metall 8xM12 DI16 IOL
IO-Link Version 1.1
No.d'art.: | 55519 |
Poids: | 0.477 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Module compact
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
---|---|
Filtre temporel d'entrée | 1 ms |
Communication industrielle | IO-Link
Type IO-Link | Device |
---|---|
Port Class | A |
ID révision IO-Link | V1.1 |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Temps de cycle min. IO-Link | 2,3 ms |
Diagnostics
Diagnostic par LED | par module et canal |
---|---|
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 4 trous |
---|---|
Hauteur | 145 mm |
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 32 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X7 |
---|---|
Type de connexion 2 | XZ1 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | DI |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DI |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879740104 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon à vis ----
---- Marqueur d'appareil ----