France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVK Pro MPNIO DIO8 IOL8 M12L 5P

Module compact PROFINET, boitier métallique

No.d'art.: 54610
Poids: 0.92 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 726,73 €
  • 711,90 €
  • 697,07 €
  • 667,40 €
  • 630,33 €
  • 593,25 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 16 A
Courant total US max. 16 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Courant de capteur US max. par entrée 2 A
Courant admissible max. 10 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant actionneur UA max. par sortie 2 A
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 2 A
Courant de sortie max. par port 4 A
Courant total sortie max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Interface internet oui
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) 2
IRT (communication réseau) oui
PROFINET Netload Class III
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET C
Spécification PROFINET V2.3
Shared Device/Input oui
Communication industrielle | IO-Link
Automatic baudrate detection oui
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 32 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 32 Bytes
ID révision IO-Link V1.1
Type IO-Link 8× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class A, B
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Nombre de sessions/clients OPC UA max. 5
Intégration JSON REST-API, MQTT
Transport OPC UA UA TCP, UA Secure Conversation, Codage US binaire
Surveillance de la tension oui
surveillance du courant oui
Intervalle de publication OPC UA min. 100 ms
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Surveillance de la température oui
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X7
Type de connexion 2 XD1
Type de connexion 3 XD2
Type de connexion 4 XF1, XF2
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact gris
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC
PIN 2 DI / DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DI / DO / IO-Link
PIN 5 0 V
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage L
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 0 V
PIN 3 0 V
PIN 4 24 V DC (UA)
PIN 5 PE
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879859851
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 54610_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 54610_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 54610_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Certificat: PROFIenergy 54610_Z40307-21.12.2027-v2.35_PROFIenergy_pbe_z_b.pdf (B)
  • Certificat: ProfiNet  54610_Z13291-21.12.2027-v2.35_pn_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 54600_MVK_Pro_KF0_x_21.zip (21)
  • Document: Données produit 54610_pd_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Manuel d'instruction 54600_hdb_en_15.pdf (15)

    English

    • English
    • Deutsch
  • Document: Notice d'installation 54610_ina_x_16.zip (16)
  • fichier de construction: DXF 54610_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 54610_p8_2_12.zip (12)
  • fichier de construction: STP 54610_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 54610_01-12.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 54610_01-12.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 54610_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Firmware 54610_10501167_1.07.01-V-00_tb5_x_13.zip (13)
  • Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_32.zip (32)
  • Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip (50)
  • Software: Notes de mise à jour 54600_RN0_en_a.pdf (A)

---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
* HT, plus frais d’envoi