MVK MPNIO DO16 M12L 4P
MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung
No.d'art.: | 55165 |
Poids: | 0.925 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Sorties logiques
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2× max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2× max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Tension de service UA CC | 24 V |
Courant total UA max. | 12 A |
Courant total US max. | 12 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de sortie max. par broche | 2 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge | PROFINET |
---|
Communication industrielle | Profinet
Nombre max. de connexions actives (IO-Controller) | 2 |
---|---|
FSU (Fast-Start-Up) | oui |
Temps de démarrage rapide max. | 0,5 s |
IRT (communication réseau) | oui |
Client MRP | oui |
PROFINET Netload Class | III |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | C |
Spécification PROFINET | V2.3 |
Shared Device/Input | oui |
Diagnostics
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
---|---|
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Rupture de câble | par douille |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 42 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 225 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X4-X7 |
---|---|
Type de connexion 2 | XD1 |
Type de connexion 3 | XD2 |
Type de connexion 4 | XF2 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | DO (UA) |
PIN 3 | 0 V (UA) |
PIN 4 | DO (UA) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (US) |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Type de connexion 4
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
données commerciales
ECLASS-6.1 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
GTIN | 4065909041192 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----