France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MVK-MPNIO DIO8 (DI8)

No.d'art.: 55288
Produit alternatif:   
Poids: 0.76 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 849,18 €
  • 831,85 €
  • 814,52 €
  • 779,86 €
  • 736,53 €
  • 693,21 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DIO8 DI8
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Connect Product

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service UA CC 24 V
Courant total UA max. 9 A
Courant total US max. 9 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant de capteur US max. par entrée 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 1,6 A
Charge de lampe 10 W
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Protocole pris en charge PROFINET
Communication industrielle | Profinet
Adressage PROFINET DCP
Classe de conformité PROFINET B
Spécification PROFINET V2.2
Diagnostics
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Diagnostic Aucune tension, Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Rupture de câble par douille
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 42 mm
Largeur 63 mm
Profondeur 225 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 0-3
Type de connexion 2 4-7
Type de connexion 3 Bus Out
Type de connexion 4 Power In
Type de connexion 5 Power Out
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI / DO
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Mode de fixation enfiché, Vissé
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage D
Nombre de pôles 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Type de connexion 4
Family construction form 7/8"
Gender male
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Type de connexion 5
Family construction form 7/8"
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879051637
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 55288_080128-0-000_C3211-07_csa_z_e.pdf (E)
  • Autorisation: CSA US 55288_080128-0-000_C3211-87_csau_z_e.pdf (E)
  • Autorisation: UL Listed CA 55288_E201820-NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 55288_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSDML 55264_MVK-M_KF0_43.zip (43)
  • Document: Manuel d'instruction 55374_hdb_x_33.zip (33)
  • Document: Notice d'installation 55287_ina_6_16.pdf (16)
  • fichier de construction: DXF 55287_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 55288_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55288_904-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 55288_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bouchon avec filetage ----
---- Bouchon à vis ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi