France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MVD6-U-XA  276459
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MVD6-U-XA

Répartiteur M12, avec connecteur 19 pôles, répartiteur 6 voies, 5

No.d'art.: 276459
Produit alternatif:   
Poids: 0.265 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 124,59 €
  • 118,04 €
  • 111,48 €
  • 98,36 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


6 voies, 5 pôles
Connecteur M23
19 pôles utilisées
sans LED
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Courant de service max. par contact 4 A
Courant total max. 10 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre de signaux par emplacement 2
Installation | Raccordement
Set de fixation M12 x 1
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation Schraubgewinde
Hauteur 127 mm
Largeur 54 mm
Profondeur 25 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 80 °C

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M23
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 19
PIN 2 NO S 4
PIN 3 NO S 4
PIN 4 NC S 2
PIN 5 NO S 4
PIN 6 3 (-)
PIN 7 NC S 2
PIN 8 NC S 2
PIN 9 NC S 2
PIN 12 5 (PE)
PIN 13 NC S 2
PIN 14 NC S 2
PIN 15 NO S 4
PIN 16 NO S 4
PIN 19 1 (+)

GTIN 4048879000253
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi