France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MTS Einphasen Steuer-Trenn und Sicherheitstransformator

P: 150VA IN: 440/460/480/500VAC OUT: 24-230VAC

No.d'art.: 866182
Poids: 2.6 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 88,78 €
  • 84,11 €
  • 79,43 €
  • 70,09 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
3000 VA
Classe d’isolement T 40/B
150 VA (440; 460; 480; 500 V AC)
Autres tensions sur demande.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 440 V
Tension d'entrée 2 CA 500 V
Tension d'entrée CA 440, 460, 480, 500
Tension d'entrée CA 440 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 0,41 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 0,36 A
Courant de démarrage max. 4,2 A
Courant de court-circuit 5,4 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 1 24 V
Tension de sortie CA 2 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 150 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 6,1 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 86,5 mm
Dimension de fixation b 84 mm
Dimension de fixation c 4,8 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 96 mm
Profondeur 106 mm
Diamètre alésage 4,8 mm
Longueur de l'alésage 8,4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Type de connexion 1 Input
Type de connexion 2 Output
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 5
PIN 2 440 V
PIN 3 460 V
PIN 4 480 V
PIN 5 500 V
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 4
PIN 2 24 V DC
PIN 4 230 V
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879322812
Numéro du tarif douanier 85043180
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 866182_E207805-XORU8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 866182_E207805-XORU2_ur_z_a.pdf (A)
  • Certificat: GL  866182_TAE00003WD-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 866182_316-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 866182_316-04.16_ce_z_c.pdf (C)
* HT, plus frais d’envoi