France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MSTL3-A MSUD-C 8 mm ZLU+M12 vertical  7000-42811-0000000
Photo non contractuelle

MSTL3-A MSUD-C 8 mm ZLU+M12 vertical

Connecteur pour électrovanne MSUD+M12 vertical, forme C/8 mm, noir

No.d'art.: 7000-42811-0000000
Poids: 0.035 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 26,66 €
  • 26,11 €
  • 25,57 €
  • 24,48 €
  • 23,12 €
  • 21,76 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Adaptateur
Forme C (8 mm) – M12, raccordement vers le haut
24 V AC ±20% / DC ±25%
LED et antiparasitage
3 pôles
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Certificate

Couple de serrage 0,4 Nm
Family construction form MSUD
Couple de serrage 0,6 Nm
Family construction form M12
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 24 V
Tension de service CA min. 19,2 V
Tension de service CA max. 28,8 V
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Tension de crête de coupure max. 55 V
Courant de service max. par contact 4 A
Installation | Raccordement
Set de fixation M3
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles 2 + PE
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440106
ECLASS-10.1 27440106
ECLASS-11.1 27440106
ECLASS-12.0 27440106
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879348706
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • fichier de construction: STP 7000-42811_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)

---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi