MSF-R-AC
Connecteurs débrochables M8, femelle M8 droit, 3 pôles, autodénudant
No.d'art.: | 7000-08361-0000000 |
Poids: | 0.015 kg |
non disponible
Description
Bornes guillotines
Femelle droit
M8, 3 pôles
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Femelle droit
M8, 3 pôles
Section de raccordement : 0.25...0.5 mm²
Données techniques
Mode de fixation | enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations |
---|---|
Revêtement du contact | doré |
Family construction form | M8 |
Matériau contact | Laiton |
Nombre de pôles | 3 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
Produit standard | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 32 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 32 V |
Courant de service max. par contact | 4 A |
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min. | 0,25 mm² |
---|---|
Section de raccordement max. | 0,5 mm² |
Diamètre de fil individuel min. | 0,1 mm |
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur | 1,2 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
Type de raccordement | Bornes autodénudantes (IDC) |
Set de fixation | M8 x 1 |
Cycles d’enfichage min. | 100 |
Installation | Affectation des broches
Brochage | complètement affecté |
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
Résistance d'isolation min. | 100 MΩ |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | III |
Catégorie de surtension (EN 60950-1) | III |
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
Mode de fixation | Vis moletée, Écrou moleté |
---|---|
Plage de serrage min. | 4 mm |
Plage de serrage max. | 5,1 mm |
Hauteur | 48 mm |
Largeur | 13 mm |
Profondeur | 13 mm |
Type de verrouillage | Schraubgewinde |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 85 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879224703 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Clé dynamométrique ----
---- Accessoires de marquage ----
---- Marqueur de câble ----