France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MSDD modulaire plaque pour montage USB,RJ45,SUBD25  4000-68000-8510000
Photo non contractuelle

MSDD modulaire plaque pour montage USB,RJ45,SUBD25

No.d'art.: 4000-68000-8510000
Poids: 0.024 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 33,18 €
  • 32,51 €
  • 31,83 €
  • 30,47 €
  • 28,78 €
  • 27,09 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Plaques borgnes (détachables)
1× USB, 1× RJ45, 1× SUB-D25
Plaque de montage avec trous prédécoupés pour interfaces de données. Les changeurs de genre permettent de personnaliser l’équipement. Montage ultérieur simple.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Blindé oui
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 11 mm

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27189217
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC002625
GTIN 4048879037150
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-68000-8510000_E201820-NRAQ8_urc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-68000-8510000_E201820-NRAQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Notice d'installation 4000-68000-0010000_ina_6_27.pdf (27)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-8510000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-8510000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-8510000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 4000-68000-8510000_12-05.13_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-8510000_12-05.13_ce_z_b.pdf (B)

---- Adaptateur USB ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi