France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MSDD modulaire Module prise VDE (DE) jaune  4000-68000-0020000
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MSDD modulaire Module prise VDE (DE) jaune

prise VDE pour MSDD, avec LED, VDE jaune, 230V AC, 16A, Allemande

No.d'art.: 4000-68000-0020000
Poids: 0.151 kg
Pays d'origine:  BE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 39,62 €
  • 38,81 €
  • 38,00 €
  • 36,39 €
  • 34,37 €
  • 32,34 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Allemagne (VDE) jaune
à monter avant l’interrupteur général
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 88 mm
Largeur 51 mm
Profondeur 68 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 60 °C
Allemagne (VDE)
Section de raccordement max. 6 mm²
Numéro AWG max. 10
Tension de service CA 250 V
Courant de service 16 A
Type de raccordement Bornes à vis SK
Nombre de pôles 2 + PE
Connexions par pôle 2
Contact de protection disponible oui

ECLASS-6.0 27189217
ECLASS-6.1 27189217
ECLASS-7.0 27189217
ECLASS-8.0 27189217
ECLASS-9.0 27182806
ECLASS-10.1 27182806
ECLASS-11.1 27182806
ECLASS-12.0 27182806
ETIM-5.0 EC000020
GTIN 4048879038287
Numéro du tarif douanier 85366990
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Document: Notice d'installation 20559229_ina_10_10.zip (10)
  • fichier de construction: DXF 4000-68000-0020000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 4000-68000-0020000_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 4000-68000-0020000_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-68000-0020000_4064-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4194-68000-0020000_4064-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi