MSCON-AHK15.0
Connecteur M23 avec sortie fils, 11 pôles,
No.d'art.: | 7000-23051-3621500 |
Poids: | 2.107 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Femelle droit
M23, 12 pôles
11 pôles utilisées
pour répartiteur 8 voies, 4 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Longueur du câble | 15 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
Matériau | PUR |
Ouverture de clé | SW27 |
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 125 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 125 V |
Courant de service max. par contact | 7,5 A |
Installation | Raccordement
Set de fixation | M23 x 1 |
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
Material screw connection | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | blanc, violet, (vert, jaune, gris, rosa, rouge, noir, , bleu, Vert-jaune) |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 362 |
---|---|
Type de câble | 2 |
Fonction de câble | Hybride, Signal, Power |
Couleur de gaine | gris |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 2 wires avec Filler twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 9 wires de Groupe de fils toronnés twisted |
Filler | oui |
wire arrangement | blanc, violet, (vert, jaune, gris, rosa, rouge, noir, , bleu, Vert-jaune) |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 115,5 g/m |
---|---|
Matériel gaine | PUR |
Dureté Shore gaine | 87 ± 5 Shore A |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,1 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Matériau à l'intérieur de la gaine | PVC |
Couleur (intérieur de la gaine) | gris |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 8 |
Outer diameter insulation | 1,3 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 43 ± 5 Shore D |
Material properties wire insulation | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Fil de cuivre, nu |
Conductor type (wire) | Classe de fil 5 |
Material wire insulation (Power) | PVC |
Outer diameter wire insulation (Power) | 1,8 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Shore hardness wire insulation (Power) | 43±5 Shore D |
Material properties wire insulation (Power) | Bon traitement mécanique |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans cadmium, Sans CFC, Sans silicone |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 3 |
Amount strands wire (Power) | 24 |
Diameter of single wires (Power) | 0,2 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 5 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 300 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 300 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Intensité admissible min. conducteur | 4 A |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 7,8 A |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Power) | 26 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 2 kV @ 60 s |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 2 kV @ 60 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -5 °C |
Température de service max. (dynamique) | 70 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
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
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 2 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m @ 25 °C |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 10 m/s @ 25 °C |
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
GTIN | 4048879188364 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |