France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MR1M-2S5M06/100  6652104
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MR1M-2S5M06/100

Module-relais, 24 V AC/DC, relais de sortie, 2 contacts fermeture

No.d'art.: 6652104
Produit alternatif:   
Poids: 0.038 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 44,71 €
  • 43,80 €
  • 42,88 €
  • 41,06 €
  • 38,78 €
  • 36,50 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

2 contacts à fermeture
6 A
24 V AC/DC
Bornes à ressort
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 19,2 V
Tension d'entrée CA max. 30 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 19,2 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 20 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Puissance de coupure CA max. 1500 VA
Puissance de coupure CC max. 120 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 100 mA
Courant de commutation max. 6 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED vert
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 4 kV
Durée de vie électrique 20000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 20000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 15 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 1,5 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 90 mm
Largeur 12,4 mm
Profondeur 65 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 13
PIN 2 23
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 14
PIN 2 24
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 2
PIN 1 A 1
PIN 2 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879022064
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CCC  6652104_2020970303000233-27.05.2030_ccc_z_g.pdf (G)
  • fichier de construction: P8 6652104_p8_2_51.zip (51)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6652104_1314-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6652104_1314-04.16_ce_z_c.pdf (C)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi