France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

MQ15-X-Power Flanschbuchse VM gerade

PVC 4x1,5 UL/CSA 1m

No.d'art.: 7000-P8091-P810100
Produit alternatif:   
Poids: 0.194 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 37,50 €
  • 36,74 €
  • 35,97 €
  • 34,44 €
  • 32,53 €
  • 30,62 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Bride femelle
MQ15, 4 pôles
avec fils raccordés
Montage paroi avant
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Certificate

Longueur du câble 1 m
Mode de fixation enfiché, Vissé
Revêtement du contact Argenté
Family construction form MQ15
Matériau contact Alliage en cuivre
Nombre de pôles 4
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 600 V
Courant de service max. par contact 13 A
Diagnostics
Indicateur d'état à LED non
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min. 500
Installation | Affectation des broches
Brochage complètement affecté
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Degré de pollution 3
Tension de choc assignée 2,5 kV
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) I
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau boîtier Laiton
Matériau support de contact PA
Données mécaniques | Données de montage
Type de verrouillage Fermeture à baïonnette
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -40 °C
Température de service max. 90 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble P81
Structure | Câble
wire arrangement noir 1, noir 2, noir 3, Vert-jaune
Caractéristiques mécaniques | Câble
Material wire insulation PVC
Amount wires 4
Outer diameter insulation 3 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Conductor crosssection (wire) 1,5 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, étamé
Conductor type (wire) Classe de fil 5
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 600 V
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) 2,5 kV
Tension alternative constante (conducteur - gaine) 2,5 kV
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) -40 °C
Température de service max. (statique) 70 °C
Résistances | Câble
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application | DIN EN 60811-404

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27279220
ECLASS-7.0 27440103
ECLASS-8.0 27440103
ECLASS-9.0 27440103
ECLASS-10.1 27440103
ECLASS-11.1 27440103
ECLASS-12.0 27440103
ETIM-5.0 EC001576
GTIN 4065909032718
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 7000-P8091-P81xxxx_E492831_PVVA7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 7000-P8091-P81xxxx_E492831_PVVA_ul_z_a.pdf (A)
  • fichier de construction: STP 7000-P8091_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi