France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MPL 50-400/24  85937
Photo non contractuelle

MPL 50-400/24

Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC

No.d'art.: 85937
Poids: 20.9 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 731,07 €
  • 692,60 €
  • 654,12 €
  • 577,16 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 50 A
Puissance de sortie : 1200 W
Position de montage quelconque sur paroi verticale, condensation non autorisée
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 4 A
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée CA 400 V
Tension d'entrée CA min. 380 V
Tension d'entrée CA max. 420 V
Courant d’entrée CA (triphasé) 2,5 A
Nombre de phases entrée 3
Rendement 79 %
Caractéristiques électriques | Sortie
Fusible externe côté secondaire 50 A
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 50 A
Caractéristique fusible secondaire Inerte
Ondulation résiduelle max. 2 %
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 256,5 mm
Dimension de fixation b 105 mm
Dimension de fixation c 7,5 mm
Hauteur 280 mm
Largeur 131 mm
Profondeur 310 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 55 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879079174
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85937_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 85937_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered CA 85937_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85937_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • fichier de construction: STP 85937_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85937_787-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85937_787-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi