France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MP 12  62010
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MP 12

Module de montage, paires de pontets à souder ramenées sur bornes, 12

No.d'art.: 62010
Poids: 0.108 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 22,64 €
  • 22,18 €
  • 21,71 €
  • 20,79 €
  • 19,64 €
  • 18,48 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

12 paires de points de soudure
paires de points de soudure amenés sur les bornes
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA 50 V
Tension de service CC 50 V
Courant de service max. 5 A
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 4 mm²
Installation | Raccordement
Type de raccordement Bornes à vis SK
Connection information Lötstützpunktpaare (Raster 5 mm)
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Propriétés du boîtier Construction ouverte
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Distance entre les points de soudure 24 mm
Mode de fixation Vissé, geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 63 mm
Largeur 70 mm
Profondeur 36 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
GTIN 4048879042253
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 62010_01-04.22_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 62010_01-04.22_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 62010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
* HT, plus frais d’envoi