France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MNFS-20 FUSIBLE PLAT  90407
Photo non contractuelle

MNFS-20 FUSIBLE PLAT

Accessoires pour alimentations, fusible plat, 20 A

No.d'art.: 90407
Poids: 0.022 kg
Pays d'origine:  IT
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Fusibles automobiles FKS
20 A (jaune)

ECLASS-6.0 27142001
ECLASS-6.1 27142008
ECLASS-7.0 27142008
ECLASS-8.0 27142008
ECLASS-9.0 27142008
ECLASS-10.1 27142008
ECLASS-11.1 27142008
ECLASS-12.0 27142008
ETIM-5.0 EC002298
GTIN 4048879077491
Numéro du tarif douanier 85361050
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)

---- Alimentation en courant ----
  • Alimentation monophasée, Redressée filtrée, 115-230 VAC ± 10V, 24 VDC
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    283,76 €
  • Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC +/- 15 %, 24 V DC, 10 A
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    283,76 €
* HT, plus frais d’envoi