France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIUW 4-20 MA-->10 V bornes a lames de pression  6644213
Photo non contractuelle

MIUW 4-20 MA-->10 V bornes a lames de pression

Interface intelligente, convertisseur analogique courant-tension MIUW

No.d'art.: 6644213
Produit alternatif:   
Poids: 0.171 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 227,93 €
  • 215,94 €
  • 203,94 €
  • 179,95 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Bornes à ressort
Entrée et sortieà séparation galvanique
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Précision (de la valeur finale) 0,5 %
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 19,2 V
Tension de service CC max. 28,8 V
Courant de service min. 50 mA
Courant de service max. 70 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Charge max. 250 Ω
Caractéristiques électriques | Sortie
Output current max. 0,025 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Fréquence de transmission max. 500 Hz
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 1,5 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 1
PIN 1 GD 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 1
PIN 1 In
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 1
PIN 1 + 24 V DC
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 1
PIN 1 Out
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Nombre de pôles 1
PIN 1 GD

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210990
ECLASS-7.0 27210990
ECLASS-8.0 27210990
ECLASS-9.0 27210990
ECLASS-10.1 27210990
ECLASS-11.1 27210990
ECLASS-12.0 27210990
ETIM-5.0 EC002477
GTIN 4048879022477
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 6652000_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 6652000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6644213_05-08.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6644213_05-08.17_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 6644213_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
* HT, plus frais d’envoi