France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIRO Tempo multi fonctions 24VDC 1F  52350
Photo non contractuelle

MIRO Tempo multi fonctions 24VDC 1F

Temporisateur pour contacteur, 24 V DC

No.d'art.: 52350
Produit alternatif:   
Poids: 0.036 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 55,77 €
  • 54,63 €
  • 53,50 €
  • 51,22 €
  • 48,37 €
  • 45,53 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Sortie relais
Prolongation de l’impulsion : 0.1...300 s
Bornes à vis
safe separation (EN 60947-1)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 26,4 V
Courant d’entrée 20 mA
Courant d'entrée CC max. 16 mA
Tension de commande CC 24 V
Tension de commande CC min. 20,4 V
Tension de commande CC max. 26,4 V
Courant de commande 5 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie réglable non
Output current max. 6 A
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Puissance de coupure CA max. 1500 VA
Puissance de coupure CC max. 120 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 100 mA
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 4 kV
Durée de vie électrique 20000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 20000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 15 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 1,5 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Sn O2
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 + A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 18
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 17
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 + B 1
Type de connexion 5
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 1
PIN 1 - A 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27371790
ECLASS-7.0 27371790
ECLASS-8.0 27371605
ECLASS-9.0 27371605
ECLASS-10.1 27371605
ECLASS-11.1 27371605
ECLASS-12.0 27371605
ETIM-5.0 EC001439
GTIN 4048879026956
Numéro du tarif douanier 85364190
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 52350_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: CSA US 52350_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: UL Registered CA 52350_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 52350_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: P8 52350_p8_2_10.zip (10)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 52350_1425-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 52350_1425-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 52350_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Connecteur transversal pour bornier ----
---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Pince ----
* HT, plus frais d’envoi