France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/0,35ms  506065
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MIRO 6,2 Valvecontrol 24VDC/0,35ms

In:24VDC OUT:24VDC/1,5A

No.d'art.: 506065
Poids: 0.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 53,46 €
  • 52,37 €
  • 51,28 €
  • 49,10 €
  • 46,37 €
  • 43,64 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Accélérateur de commutation: 1 ms/24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 18 V
Tension d’entrée CC max. 30 V
Courant d’entrée 13 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie 1,5 A
Output current max. 0,38 A
Durée max. courant de décharge 1 ms
Fréquence de commutation max. 20 Hz
Courant de décharge max. 1,5 A
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 91 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 71 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 50 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 GD
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 In
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 O 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 O 2

GTIN 4048879571876
Numéro du tarif douanier 85437090
Unité de conditionnement 10

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 506065_1878-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 506065_1878-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 506065_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)
* HT, plus frais d’envoi