France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MIRO 6,2, TR, 24V AC/DC-10A protégé cc/surcharges  6652521
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MIRO 6,2, TR, 24V AC/DC-10A protégé cc/surcharges

Module-optocoupleur, 24 V, transistor, 10...48 V DC, 0...5 V DC

No.d'art.: 6652521
Produit alternatif:   
Poids: 0.016 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 71,46 €
  • 70,00 €
  • 68,54 €
  • 65,63 €
  • 61,98 €
  • 58,34 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transistor 10 A
24 V DC
protection anti court-circuit et surcharge
Commutation d'impulsion
Bornes à ressort
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée OFF CC min. 0 V
Tension d'entrée OFF CC max. 5 V
Tension d'entrée CC min. 10 V
Tension d’entrée CC max. 53 V
Courant d’entrée CC 10 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Retard à l'arrêt max. charge ohmique 5000 µs
Retard à l'enclenchement charge ohmique max. 2000 µs
Courant de repos OFF max. 0,025 mA
Fréquence de commutation inductive max. 0,1 Hz
Fréquence de commutation ohmique max. 1 Hz
Tension de commutation CC min. 5 V
Tension de commutation CC max. 48 V
Courant de commutation min. 1 mA
Courant de commutation max. 10 A
Chute de tension CC max. 0,12 V
Diagnostics
Indicateur d'état à LED jaune
Protection des appareils | Électrique
Tension d'isolement assignée 2750 V
Commutation d'impulsion oui
Protection des appareils | Milieux
Flame resistance Difficilement inflammable
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 78 mm
Largeur 6,2 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 13 +
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 14
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 1
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 1
PIN 1 A 2

ECLASS-6.0 27371601
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879021739
Numéro du tarif douanier 85414900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: CSA CA 6652521_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: CSA US 6652521_080128-0-000_C3211-07_csau_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Registered CA 6652521_E140415-NKCR8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 6652521_E140415-NKCR2_ur_z_b.pdf (B)
  • fichier de construction: DXF 6652002_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 6652521_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 6652002_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 6652521_1587-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 6652521_1587-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 6652521_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etiquette pour collier de serrage ----
---- Connecteur transversal pour bornier ----
* HT, plus frais d’envoi