France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MET 4000-230/230  86110
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MET 4000-230/230

Transformateurs, de commande et de séparation, monophasé, 230 V AC

No.d'art.: 86110
Produit alternatif:   
Poids: 32 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 766,33 €
  • 725,99 €
  • 685,66 €
  • 605,00 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Transformateur monophasé de commande et d’isolement
4000 VA
Classe d’isolement T 40/B
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 219 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée 3 CA 242 V
Tension d'entrée CA 230 V
Courant d’entrée CA 18 A
Inrush current at input voltage 2 337 A
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2 807,5 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA 230 V
Tension de sortie réglable non
Puissance de coupure CA max. 4000 VA
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie 4 kV
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par trou oblong
Dimension de fixation a 200 mm
Dimension de fixation b 174 mm
Dimension de fixation c 9 mm
Hauteur 206 mm
Largeur 198 mm
Profondeur 250 mm
Diamètre alésage 9 mm
Longueur de l'alésage 14 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 40 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 80 °C
Produit standard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078795
Numéro du tarif douanier 85043200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 86110_E207805-E182075-XORU8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 86110_E207805-E182075-XORU2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: GL  86110_TAE00003WE-DNVGL-2025.06.18_gl_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 86110_PD_X_17.zip (17)
  • fichier de construction: DXF 86110_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 86110_p8_2_51.zip (51)
  • fichier de construction: STP 86110_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 86110_136-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 86110_136-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi