MET 0800-230/24
Transformateurs, de sécurité, monophasé, 230 V AC +ou- 5 %, 24 V AC
No.d'art.: | 86043 |
Poids: | 11.2 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Transformateur de sécurité monophasé
800 VA
Classe d’isolement T 60/B
800 VA
Classe d’isolement T 60/B
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité | SELV |
---|
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau | 50 ... 60 Hz |
---|
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA | 230 V |
---|---|
Tension d'entrée CA min. | 218,5 V |
Tension d'entrée CA max. | 241,5 V |
Courant d’entrée CA | 3,75 A |
Courant de démarrage max. | 92,8 A |
Courant de court-circuit | 87,8 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA | 24 V |
---|---|
Tension de sortie réglable | non |
Puissance de coupure CA max. | 800 VA |
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie | 4 kV |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Dimension de fixation a | 92 mm |
Dimension de fixation b | 135 mm |
Dimension de fixation c | 7 mm |
Hauteur | 117 mm |
Largeur | 174 mm |
Profondeur | 160 mm |
Diamètre alésage | 7 mm |
Longueur de l'alésage | 11 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 80 °C |
Produit standard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27031302 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879078931 |
Numéro du tarif douanier | 85043180 |
Unité de conditionnement | 1 |