France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MEN 20-115-230/24  85356
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MEN 20-115-230/24

Alimentation monophasée, filtrée, 115/230 V AC, 24 V DC, 20 A

No.d'art.: 85356
Poids: 13.5 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 503,59 €
  • 477,08 €
  • 450,58 €
  • 397,57 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 20 A
Puissance de sortie : 480 W
Ces Alimentations redressées filtrées sont conformes à la norme (EN 61000-3-2) reIative aux courants d’harmonique.
Position de montage queIconque sur paroi verticale.
Condensation non autorisée

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 10 A @115 V AC
Fusible externe 2 côté primaire 5 A @230 V AC
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 1 CA min. 105 V
Tension d'entrée 1 CA max. 125 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée 2 CA min. 220 V
Tension d'entrée 2 CA max. 240 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 7,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 3,7 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 24 A
Ondulation résiduelle max. 5 %
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 102 mm
Dimension de fixation b 135 mm
Dimension de fixation c 7 mm
Hauteur 127 mm
Largeur 174 mm
Profondeur 213,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 40 °C
CEM EN 55011 A

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 10 V
PIN 3 - 10 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080019
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 85356_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi