France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MEN 15-230-400 +-15V/24VDC  85353
Photo non contractuelle

MEN 15-230-400 +-15V/24VDC

Alimentation monophasée, filtrée, 230/400 V AC, 24 V DC, 15 A

No.d'art.: 85353
Poids: 9.1 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 326,23 €
  • 309,06 €
  • 291,89 €
  • 257,55 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

The MEN series comprises single-/two-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible externe 1 côté primaire 4 A @230 V AC
Fusible externe 2 côté primaire 2,5 A @400 V AC
Caractéristique du fusible amont Inerte
Tension d'entrée 1 CA 230 V
Tension d'entrée 1 CA min. 195,5 V
Tension d'entrée 1 CA max. 264,5 V
Tension d'entrée 2 CA 400 V
Tension d'entrée 2 CA min. 340 V
Tension d'entrée 2 CA max. 460 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 2,8 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 1,65 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Connexion de sortie Condensateur de filtrage, LED, VDR
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie réglable non
Output current max. 18 A
Ondulation résiduelle max. 5 %
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Schlüssellochaufhängung
Dimension de fixation a 126 mm
Dimension de fixation b 104 mm
Dimension de fixation c 6,6 mm
Hauteur 138,5 mm
Largeur 135 mm
Profondeur 181,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 60 °C
Derating à partir de 40 °C
Produit standard EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM EN 55011 B, EN 61000-3-2

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact metallic
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 +
PIN 2 +
PIN 3 -
PIN 4 -
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 5
PIN 1 + 15 V
PIN 3 - 15 V
PIN 4 230 V
PIN 5 400 V

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080040
Numéro du tarif douanier 85044095
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 85353_E200364_NMTR7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 85353_E200364-NMTR_ul_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered CA 85353_E181433-QQGQ8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 85353_E181433-QQGQ2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 85353_PD_X_22.zip (22)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85353_746-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85353_746-04.16_ce_z_d.pdf (D)
* HT, plus frais d’envoi