France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MEF Filtre réseau monophasé  10464
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MEF Filtre réseau monophasé

2 étages, 250 VAC / 300 VDC, 6A

No.d'art.: 10464
Poids: 0.314 kg
Pays d'origine:  IT
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 105,44 €
  • 99,89 €
  • 94,34 €
  • 83,24 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Courant: 6 A
encliquetable
Courbes d’atténuation sur demande.
contre les perturbations symétriques
Les filtres d’antiparasitage secteur monophasés et à 2 niveaux MEF 1/2 sont utilisés dans la plage de 0.1...30 MHz pour affaiblir les perturbations liées aux lignes sur les câbles réseau, d’alimentation et de commande. L’effet de filtrage optimale est obtenu avec des lignes de raccordement courtes (recommandation : branchement à la terre < 10 cm) et des sections les plus grandes possible. Les filtres d’antiparasitage secteur agissent dans les deux sens. Les filtres sont conçus pour les applications les plus exigeantes. Les filtres sont conçus pour des applications dans des appareils fixes. Un étage du filtre est toujours destiné à l’affaiblissement des perturbations asymétriques (bobines à compensation magnétique). Le deuxième étage, suivant l’application principale, est conçu pour les perturbations symétriques ou asymétriques.
Certificate
Certificate
Certificate

Informations générales relatives au produit
Convient pour le domaine d'utilisation Alimentation de moteurs universels, Alimentation à découpage, Appareils avec une fréquence de répétition élevée des opérations de commutation, Après les transformateurs, Commande par angle de phase
Convient pour type de perturbation Perturbations symétriques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Courant de fuite max. 5 mA @ 250 V AC, 50 Hz
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Tension de service CA max. 250 V
Tension de service CC max. 300 V
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de surcharge 18× (IN t) max. 0.5 ms; 1.5× (IN t) max. 1 min. (1× dans l’heure)
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min., unifilaire 0,2 mm²
Section de raccordement max., unifilaire 6 mm²
Section de raccordement min., multifilaire/à fils fins 0,2 mm²
Section de raccordement max., multifilaire/à fils fins 4 mm²
Numéro AWG min., à fils fins 24
Numéro AWG max., à fils fins 9
Numéro AWG min., multifilaire/à fils fins 24
Numéro AWG max., multifilaire/à fils fins 11
Protection des appareils | Électrique
Duration insulation test voltage 2 s
Tension d'essai d'isolement L-L 2,1 kV
Tension d'essai d'isolement L-N 2,7 kV
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 107 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 39 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1) 25/085/21

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Vert-jaune
Nombre de pôles 1
PIN 1 PE
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 2
PIN 1 L
PIN 2 N
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Couleur support de contact gris
Nombre de pôles 2
PIN 1 L'
PIN 2 N'

ECLASS-6.0 27130806
ECLASS-6.1 27420201
ECLASS-7.0 27420290
ECLASS-8.0 27420290
ECLASS-9.0 27420208
ECLASS-10.1 27420208
ECLASS-11.1 27420208
ECLASS-12.0 27420208
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879029346
Numéro du tarif douanier 85363010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 10464_E255912-FOKY8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 10464_E255912-FOKY2_ur_z_c.pdf (C)
  • Document: Données produit 10460_pd_exDB_2_14.pdf (14)
  • Document: Notice d'installation 10415_ina_10_13.pdf (13)
  • fichier de construction: DXF 10416_dxf_x_a.dxf (A)
  • fichier de construction: P8 10464_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 10416_stp_x_a.stp (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 10464_9946-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 10464_9946-04.16_ce_z_a.pdf (A)

---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi