France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MCS-B 10,0 100-240VAC/24VDC  85165
Photo non contractuelle

Derniers produits consultés

MCS-B 10,0 100-240VAC/24VDC

Alimentation monophasée découpage au primaire, 100/240 VAC, 24 VDC

No.d'art.: 85165
Poids: 0.831 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
  • 257,46 €
  • 243,91 €
  • 230,36 €
  • 203,26 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Courant: 10 A
Pontage en cas de panne de secteur min.
min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle 5
Nombre max. d'appareils branchés en série 2
Possibilité de connexion en parallèle oui
Branchement série oui
Degré de sécurité SELV
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau 50 ... 60 Hz
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA 115 V
Tension d'entrée 2 CA 230 V
Tension d'entrée CA min. 100 V
Tension d'entrée CA max. 265 V
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA 3,4 A
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA 2,2 A
Choc de courant d'appel max. 40 A
Fusible amont externe par phase max. 16 A
Rendement 83 % @ 115 V AC, 85 % @ 230 V AC
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC 24 V
Tension de sortie CC min. 22 V
Tension de sortie CC max. 28 V
Tension de sortie réglable oui
Courant de sortie 10 A
Ondulation résiduelle effective max. 20 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Protection des appareils | Électrique
Protection contre les surcharges Sortie oui
Protection en court-circuit sortie oui
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, (EN 60715)
Hauteur 128 mm
Largeur 68 mm
Profondeur 165 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 40 °C
Derating à partir de 40 °C
Température de stockage min. -25 °C
Température de stockage max. 85 °C
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement) 5 %
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) 95 % Sans condensation

Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 PE
PIN 2 N
PIN 3 L
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 -
PIN 2 -
PIN 3 +
PIN 4 +

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879080354
Numéro du tarif douanier 85044083
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: EAC 85165_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed CA 85165_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 85165_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered CA 85165_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Registered US 85165_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf (B)
  • Certificat: GL  85165_TAA00002EK-2024.07.17-DNVGL_gl_z_d.pdf (D)
  • Document: Notice d'installation 85165_INA_4_18.pdf (18)
  • fichier de construction: DXF 85165_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 85165_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 85165_04-04.24_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU Déclaration de conformité 85165_04-04.24_ce_z_g.pdf (G)
  • Information: MTBF rapport 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf (B)

  • Accessoires pour alimentations, Platine de fixation à visser, en angle
    Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    32,50 €
---- Alimentation en courant ----
---- Tournevis ----
---- Support pour fusible cylindrique ----
* HT, plus frais d’envoi