France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78
Zoom
MASI68 E DI4/0,2A DO4/1A AB 4xM12
Photo non contractuelle

MASI68 E DI4/0,2A DO4/1A AB 4xM12

No.d'art.: 56439
Poids: 0.09 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:
  • 158,28 €
  • 155,05 €
  • 151,82 €
  • 145,36 €
  • 137,28 €
  • 129,21 €

Produits similaires

Module d’extension
DI4 - 0.19 A DO4 - 1 A (E) - 4× M12 (AB)
Esclave AB
4× M12
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Alimentation des capteurs US max. 190 mA depuis AS-I (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchements
Bus de terrain Codage A
Emplacements d’E/S M12, 4 pôles
Caractéristiques techniques
Tension de bus (interface AS) 26.5...31.6 V DC
Adressage par maître ou raccord M12 et programmateur
Profilé (Code IO/ID/ID2) S-7.A.7
Plage d’adresses 1...62 (1...31 A ou B)
Courant total max. 250 mA
Caractéristiques générales
Degré de protection IP68
Mode de fixation à visser
Plage de température -20...+60 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Dimensions H×L×P 151×30×34.5 mm
Sortie
Tension d’alimentation 24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Courant commuté par sortie max. 1 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Courant total max. 4 A
Diagnostic
Diagnostic par LED par module
Surveillance - absence de tension oui
données commerciales
EAN 4048879298575
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
* HT, plus frais d'envoi