MASI68 DI8/0,2A 8xM8
Série MASI68-M8 - solution AS-I, protection IP67, module actif
No.d'art.: | 56436 |
Poids: | 0.22 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Module d’extension
DI8 - 0.19 A (E) - 8× M8 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Preset 1× address 31 A, 1× address 31 B
DI8 - 0.19 A (E) - 8× M8 (AB)
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Preset 1× address 31 A, 1× address 31 B
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.fr/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56336303_logo.png.pagespeed.ic.HvVh_WT5Ye.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.fr/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Certificate Certificate](https://shop.murrelektronik.fr/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
Connect Product
Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface | 26,5 V |
---|---|
Tension de bus CC max. AS-Interface | 31,6 V |
Consommation électrique max. port AS-i | 300 mA |
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges | oui |
---|---|
Protection anti courts-circuits | oui |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Courant admissible max. | 0,19 A |
Communication industrielle | Données de bus
Type de réglage d'adresse | Raccord M12 et programmateur, Maître |
---|---|
Plage d'adresses de l'esclave | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Communication industrielle | AS-Interface
AS-i Power 24 | oui |
---|---|
Profil (IO.ID.ID2) | 2× S-0.A.E |
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension |
---|---|
Diagnostic par LED | par module |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Vissé |
---|---|
Hauteur | 85 mm |
Largeur | 30 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | B D F H |
---|---|
Type de connexion 2 | Bus In |
Type de connexion 3 | Bus Out |
Type de connexion 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 3 |
PIN 1 | Usens + |
PIN 3 | Usens - |
PIN 4 | DI |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | AS-i + |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | AS-i - |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
GTIN | 4048879048811 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Distributeur passif de capteurs-actionneurs sans câble ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Ligne de données ----