M23-Servoleitung
Spezifikation: 6FX8002-5CS06-1AG0
No.d'art.: | 7000-PS415-8540600 |
Poids: | 0.983 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Femelle droit – bornes préconfectionnées
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
M23, 6 pôles
4 pôles utilisées
Connecteur d'alimentation SIEMENS
blindé
sans fils de frein
Câble de puissance pour SINAMICS S120 et moteurs avec raccordement M23
sans gaines de câble
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Fils de puissance : 12 A (1.5 mm²), 15 A (2.5 mm²)
Données techniques
Longueur du câble | 6 m |
---|---|
Couple de serrage | 2 Nm |
Family construction form | M23 |
Filetage | M23 x 1 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 16 mm |
Ouverture de clé | SW27 |
Family construction form | M23 |
convient pour gaine striée (Ø intérieur) | 23 mm |
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 630 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 630 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Degré de pollution | 3 |
Tension de choc assignée | 6 kV |
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1) | I |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage | nickel plated |
---|---|
Matériau joint | FKM |
Matériau boîtier | PUR |
Matériau verrouillage | Laiton |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
Spécifications du câble
Câble
wire arrangement | noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune |
---|
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble | 854 |
---|---|
Couleur de gaine | orange |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Câble
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 4 wires avec Filler twisted |
Blindage du câble (type) | Tresse en cuivre, étamée |
Blindage du câble (revêtement) | 85 % |
Banderolage | Fiber tape, Fleece |
Filler | oui |
wire arrangement | noir W/L3/D/L-, noir U/L1/C/L+, noir V/L2, Vert-jaune |
Caractéristiques mécaniques | Câble
Cable weigth | 141,9 g/m |
---|---|
Matériel gaine | TMPU |
Absence d'ingrédients (gaine) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Outer-diameter (jacket) | 8,6 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Material wire insulation (Power) | TPM |
Outer diameter wire insulation (Power) | 2,4 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (Power) | ±5 % |
Ingredient freeness wire insulation (Power) | Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes, Sans silicone |
Printing colour wire insulation (Power) | Blanc (isolation noir) |
Nombre de conducteurs (alimentation) | 4 |
Amount strands wire (Power) | 84 |
Diameter of single wires (Power) | 0,15 mm |
Wire conductor cross section (Power) | 1,5 mm² |
Material conductor wire (Power) | Fil de cuivre, nu |
Conductor type wire (Power) | Classe de fil 6 |
Caractéristiques électriques | Câble
Max. rated voltage (conductor - conductor) | 1000 V |
---|---|
Max. rated voltage (conductor - ground) | 600 V |
Courant admissible (norme) | selon DIN VDE 0298-4 |
Current carrying capacity min. wire (Power) | 14,4 A |
Electrical resistance coating wire (Power) | 13,7 Ω/km @20 °C |
Tension alternative constante (conducteur - conducteur) | 4 kV @ 300 s |
Capacité électrique constante de ligne (fil - fil) | 90000 pF/km |
capacité électrique constante de ligne (fil - blindage) | 160000 pF/km |
Tension alternative constante (conducteur - gaine) | 4 kV @ 300 s |
Tension alternative constante (conducteur - blindage) | 4 kV @ 300 s |
Résistance d’isolement | 2500 MΩ × km |
Electrical capacity line constant (wire - shield) (power) | 200000 pF/km |
Electrical capacity line constant (wire - wire) (power) | 120000 pF/km |
AC withstand voltage power (wire - shield) | 4 kV @ 300 s |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 4 kV @ 300 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 4 kV @ 300 s |
Plage de températures | Câble
Température de service min. (statique) | -30 °C |
---|---|
Température de service max. (statique) | 80 °C |
Température de service min. (dynamique) | -30 °C |
Température de service max. (dynamique) | 80 °C |
Résistances | Câble
Résistance à la flamme | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 |
---|---|
chemical resistance | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Résistance à l'essence | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Oil resistance | DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application |
Installation | Câble
Rayon de flexion (fixe) | 4 x Outer diameter |
---|---|
Rayon de flexion (en mouvement) | 7,5 x Outer diameter |
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) | 10 Mio. @ 25 °C |
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) | 50 m @ 25 °C | Horizontale |
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) | 5 m/s @ 25 °C |
Contrainte due à la torsion | ± 30 °/m |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279218 |
ECLASS-7.0 | 27279218 |
ECLASS-8.0 | 27279218 |
ECLASS-9.0 | 27060327 |
ECLASS-10.1 | 27060311 |
ECLASS-11.1 | 27060311 |
ECLASS-12.0 | 27060327 |
ETIM-5.0 | EC000830 |
GTIN | 4048879698801 |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Unité de conditionnement | 1 |