France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

M23-Bu gerade 17pol. Offenes Ltg-Ende

Beschaltung lt. 6FX_002-2EQ10 15m

No.d'art.: 7000-SS521-8111500
Poids: 1.929 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
  • 273,46 €
  • 267,88 €
  • 262,30 €
  • 251,14 €
  • 237,18 €
  • 223,23 €
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description


Câble de signal pour SINAMICS S120 et moteur avec raccordement M23
Femelle droit
M23, 17 pôles
blindé
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.

Longueur du câble 15 m
Couple de serrage 2 Nm
Family construction form M23
Filetage M23 x 1
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. 30 V
Tension de service CC max. 30 V
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Câble
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques générales | Câble
Identification du câble 811
Fonction de câble Hybride
Couleur de gaine noir
Structure | Câble
Toronnage câble total 6 Câblage composite de Filler twisted
Amount stranding 2
Stranding 4 wires twisted
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 2 wires twisted
Amount stranding (type 3) 3
Stranding (type 3) 2 wires avec Filler twisted
Blindage du câble (type) Tresse en cuivre, nue
Banderolage Foil
Filler oui
wire arrangement , noir, bleu, blanc
Caractéristiques mécaniques | Câble
Matériel gaine PUR
Absence d'ingrédients (gaine) Sans plomb, Sans CFC, sans halogènes
Outer-diameter (jacket) 9,5 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PP
Amount wires 10
Outer diameter insulation 0,85 mm
Shore hardness wire insulation 65 ± 5 Shore D
Amount strands (wire) 7
Diameter of single wires 0,16 mm
Conductor crosssection (wire) 0,14 mm²
Material conductor wire Fil de cuivre, nu
Outer diameter wire insulation (Data) 2 mm
Amount wires (Data) 4
Amount strands wire (Data) 7
Diameter of single wires (Data) 0,127 mm
Conductor crosssection wire (Data) 0,22 mm²
Material conductor wire (Data) Fil de cuivre, étamé
Caractéristiques électriques | Câble
Tension nominale CA max. 300 V
Courant admissible (norme) selon DIN VDE 0298-4
Electrical resistance line constant wire 148,9 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 93,3 Ω/km @ 20 °C
Plage de températures | Câble
Température de service min. (dynamique) -25 °C
Température de service max. (dynamique) 80 °C
Résistances | Câble
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Résistance à la flamme IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Résistance à l'essence Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Oil resistance DIN EN 60811-404 | Bonne résistance, à vérifier en fonction de l'application
Installation | Câble
Rayon de courbure (installation) x Outer diameter
Rayon de flexion (fixe) x Outer diameter
Rayon de flexion (en mouvement) 6 x Outer diameter
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 2 Mio.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879486491
Numéro du tarif douanier 85444290
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: STP 7000-SS521_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
* HT, plus frais d’envoi